Groupes de marchandise
Eléments de bridage

Eléments de bridage

retour

Les éléments de bridage KIPP

Outre des éléments de manœuvre et des éléments normalisés, KIPP fabrique également une large gamme d'éléments de bridage. On y trouve entre autres des griffes ou des brides de serrage, mais aussi des crochets de serrage, des brides flottantes et de nombreux autres produits.

Les éléments de bridage KIPP sont utilisés chaque fois que des pièces doivent être fixées, c'est-à-dire serrées et maintenues. En fonction de l'élément de bridage, les forces peuvent agir sur la pièce à usiner par le haut, sur les côtés ou de l'intérieur, afin de pouvoir garantir un serrage et un maintien optimaux. Les domaines d'application dans le secteur de la métallurgie s'étendent de la fabrication à l'unité dans la construction de prototypes à la fabrication en série dans la construction de machines.

Les différents types et tailles d'éléments de bridage

On distingue différentes catégories ou versions d'éléments de bridage. Chez KIPP, vous trouverez des :

  • éléments de bridage mécaniques
  • éléments de bridage pneumatiques
  • .

Les éléments de bridage mécaniques sont majoritaires chez KIPP. Ils sont actionnés manuellement et sont souvent serrés à l'aide d'outils tels qu'une clé plate ou une clé Allen. Les éléments de bridage pneumatiques se distinguent des éléments de bridage mécaniques par leur actionnement non manuel. Ils conviennent ainsi aux applications dans le domaine de l'automatisation et contribuent à la numérisation de l'environnement de production.

Pour permettre de couvrir un large domaine d'applications, KIPP propose différentes tailles d'éléments de bridage. Pour pouvoir introduire une taille de pas uniforme, ils existent dans les tailles M4 à M36. Les principales tailles de pas M6, M8, M10, M12 et M16 sont bien entendu également couvertes

Des griffes de serrage pour un bridage sûr

Les griffes de serrage, également appelées brides de serrage, font partie des éléments de bridage mécaniques. Avec les brides de serrage, le bridage de la pièce à usiner s'effectue par le haut. Chez KIPP, vous les trouverez soit sous forme de modules préassemblés soit sous forme de pièces détachées adaptées à assembler pour composer votre module personnalisé. Grâce à notre large choix, vous pourrez trouver de nombreux modèles différents.

Structure des griffes de serrage

Une griffe de serrage fait partie d'un module complet composé de plusieurs pièces. La base de la fixation consiste en un goujon vissé dans la plaque de base, par lequel la force est transmise. Un ressort ou un support de bride peut être enfiché sur le goujon. Il assure le retour de la bride de serrage dans sa position initiale après le desserrage de la vis de serrage et facilite le retrait de la pièce. La bride de serrage proprement dite est alors placée sur le goujon et le support de bride. Elle possède un trou oblong qui permet de la déplacer et de faciliter le placement de la pièce. Un taraudage supplémentaire permet de compléter la bride de serrage, par exemple avec des doigts d'appui, des inserts à picots ou des supports à bille oscillante. En fonction du modèle de bride de serrage, un second taraudage est présent à l'autre extrémité. Il est utilisé pour monter des supports réglables et des éléments d'appui. Ils garantissent une transmission complète de la force de serrage depuis la bride de serrage jusqu'à la pièce à usiner et empêchent que la bride de serrage soit repoussée vers l'arrière. Il existe différentes formes de brides de serrage, ce qui permet de les utiliser pour une multitude d'opérations de bridage.

Griffes de serrage – Utilisation et domaines d'application

Lorsque des pièces doivent être serrées, on peut utiliser des griffes de serrage ou brides de serrage. Pour ce faire, la griffe de serrage est montée sur la plaque du dispositif. L'objet à serrer est ensuite placé. Grâce au trou oblong, les brides de serrage peuvent être facilement insérées au bon endroit. En serrant l'écrou fixé sur le goujon, la bride de serrage est poussée vers le bas, ce qui permet de fixer la pièce à usiner. Un élément d'appui sur la griffe de serrage permet de garantir que, lors du serrage, la griffe de serrage ne sera pas repoussée vers l'arrière sous l'effet de la pression de la pièce à usiner. Si l'objet est plus haut que la hauteur maximale réglable à l'aide de la griffe de serrage, on peut utiliser des blocs entretoises. Ceux-ci permettent d'augmenter la hauteur et de serrer des pièces plus grandes.

Les pinces de serrage sont utilisées dans la construction de machines, de dispositifs et de prototypes. Elles sont également utilisées sur les fraiseuses et pour un maintien sûr des pièces lors du soudage.

Autres éléments de bridage KIPP

Crochets de serrage

Les crochets de serrage font également partie des éléments de serrage mécaniques. Le bridage s'effectue ici aussi verticalement, de haut en bas. Cet outil de bridage possède en son centre une vis qui transmet la force à l'objet serré. Entre le corps de base extérieur et la vis se trouve un ressort qui ramène le crochet de serrage dans sa position initiale après le desserrage. Comme pour un vérin de serrage pivotant, le bras de serrage du crochet de serrage peut également être pivoté, ce qui permet de remplacer facilement la pièce à usiner.

Différents modèles sont disponibles. Ils se différencient notamment par leur mode d'actionnement, leur bras de serrage ou leur possibilité de fixation. En ce qui concerne le mode d'actionnement, il existe des crochets de serrage avec vis à six pans creux qui sont actionnés à l'aide d'un outil. Pour une utilisation sans outil, il existe des crochets de serrage avec levier à came ou manette indexable. Le bras de serrage est disponible en différentes longueurs et également avec embout protecteur. Celui-ci permet d'éviter des rayures sur la pièce. En fonction du modèle, les crochets de serrage peuvent être fixés sur la plaque du dispositif, encastrés dans la plaque de base ou placés sur le côté au moyen d'une douille angulaire.

Système de bridage réglable

Comme leur nom l'indique, le serrage avec des brides flottantes s'effectue de manière flottante, ce qui permet d'adapter exactement la bride à la pièce à usiner. Elles servent à offrir des points de serrage supplémentaires sur les composants flexibles et fragiles. Cela empêche la pièce de plier pendant l'usinage ou d'être endommagée à cause des vibrations. Ce n'est qu'en bloquant volontairement la bride que la fonction flottante est désactivée. Dans la gamme KIPP, vous trouverez deux modèles différents qui se distinguent par leur mode d'actionnement.

Lesmodèles K1228 sont reconnaissables à leur corps rouge en aluminium. Sur ce modèle, la fixation de la pièce et la désactivation de la fonction flottante passent par un point de serrage unique sous la forme d'un écrou. Cela dépend du couple avec lequel l'écrou est serré. Pour un couple jusqu'à 15 Nm, la pièce est serrée et la bride reste flottante. Au-delà de 15 Nm, la bride flottante est bloquée.

Lesbrides flottantes K1227 se distinguent par leur corps bleu en aluminium. A la différence des brides flottantes K1228, elles disposent de deux écrous pour leur actionnement. Le grand écrou SW18 permet de serrer la pièce à usiner, tandis que le petit écrou SW10 permet de commander et de bloquer la fonction flottante.

HEINRICH KIPP WERK – Commandez des éléments de bridage en ligne

Commandez vos éléments de bridage en ligne chez HEINRICH KIPP WERK. Outre des griffes et des crochets de serrage ou encore des brides flottantes, vous trouverez ici un large choix d'autres éléments de bridage. Si, malgré notre large choix, vous n'avez pas trouvé le produit adapté, n'hésitez pas à nous contacter ! Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller et pourront également développer des solutions spéciales adaptées à vos besoins.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33