HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :Corps de base : acier de traitement, bruni.
Mors : acier de traitement, traité.
La surface de butée du mors est rectifiée.
Nota :Le mini crampon est utilisé en combinaison avec la plaque de fixation CL.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0853 Mini crampon 143 kB

Dessins

Mini crampon

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCDEFGHJKF1
kN
M1
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0853.92108016722516148,51016,57,5773,66,5 95,86 €
K0853.921120221053522201313,526,5101297,419 150,41 €
K0853.921160301374030261717,53014141311,732 212,76 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33