- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1391Tenon de serrage pour vérin à tirer pneumatique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Traité et bruni.Nota :Les tenons de serrage pour vérin à tirer pneumatique sont reliés à la pièce grâce au filetage. La pièce peut ainsi être reliée au vérin à tirer et désolidarisée rapidement par le biais d'une vanne pneumatique. Le système peut donc être utilisé comme système de serrage point zéro.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1391.108090 | 12 | 8 | 4,3 | M8 | 38 | 9 | 24 | 1,5 | 6 | | | 18,86 € | | K1391.110011 | 12 | 8 | 4,3 | M10 | 38 | 11 | 24 | 1,5 | 6 | | | 18,86 € | | K1391.112013 | 20 | 12 | 6,5 | M12 | 48 | 13 | 31,5 | 2 | 10 | | | 21,85 € | | K1391.116017 | 20 | 12 | 6,5 | M16 | 48 | 17 | 31,5 | 2 | 10 | | | 21,85 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|