{"product":{"productId":"agid.21664","price":142.41,"name":"Equerre avec et sans rainures en T Fonte grise"},"currency":"EUR"}
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Afficher plus
Afficher moins
Equerre sans rainure en T, Fonte grise
à partir de
158,23 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Equerre avec rainure en T, Fonte grise
à partir de
2 184,00 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Sur demande
Autres largeurs de rainure.
Indication de dessin
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Surfaces brutes : ±2 mm