Groupes de marchandise
Tours de serrage en fonte grise 8 faces avec faces d'appui pré-usinées
K1535

Tours de serrage en fonte grise 8 faces avec faces d'appui...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Les faces d'appui sont pré-usinées avec une surépaisseur de 1 mm.
Nota :Les tours de serrage avec faces d'appui pré-usinées offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des corps de base avec des trames modulaires spécifiques ou des perçages individuels. Le pied est usiné pour le montage sur la table de machine-outils. Les surfaces d'appui peuvent être usinées par le client. Les tours de serrage conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Sur demande :autres dimensions.Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1535 Tours de serrage en fonte grise 8 faces avec faces d'appui pré-usinées 296 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,4 MB

Dessins

Tours de serrage en fonte grise 8 faces avec faces d'appui pré-usinées
Tours de serrage en fonte grise 8 faces avec faces d'appui pré-usinées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceL

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CAOAcc.PrixCommander
K1535.100400504005005020M16M12M1625132030020020015055103,4 2 493,00 €
K1535.100400654006505020M16M12M1625132030020020015055103,4 2 941,00 €
K1535.100500605006005020M16M12M16301400200-25020075124,4 3 324,00 €
K1535.100500755007505020M16M12M16301400200-25020075124,4 3 878,00 €
K1535.100630706307005025M16M16M16351500400-315200100145,4 4 688,00 €
K1535.100630856308505025M16M16M16351500400-315200100145,4 5 306,00 €
K1535.100800808008005025M16M16M16501640600400400300135207,4 6 840,00 €
K1535.1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135207,4 8 012,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33