Groupes de marchandise

Thermoplast

retour

Polyamide (PA 6)

Polyamide avec 30 % de fibres de verre (PA 6 GF 30)

Polyamide avec 30 % de billes de verre (PA 6 GB 30)

Détails techniques

Les matériaux polyamide 6 (PA 6) sont des thermoplastiques partiellement cristallins. Par absorption d'eau (jusqu'à 3 %), ils atteignent un état rigide présentant les caractéristiques suivantes :  


- résistance élevée aux chocs
- résistance élevée à l'usure
- bonnes propriétés de glissement

Avec l'ajout de 10 ...60 % de fibres de verre (GF), la résistance et la température d'utilisation pour les pièces soumises à de fortes charges peuvent être considérablement augmentées.

L'ajout de billes de verre (GB) augmente la résistance des pièces et empêche les déformations lors du refroidissement. Les variations dimensionnelles dues à l'absorption d'eau doivent toujours être prises en compte lors de l'utilisation du polyamide.

Polyamide (PA 6.6)

Polyamide avec 50 % de fibres de verre (PA 6.6 GF 50)

Détails techniques

Comme le polyamide 6, le polyamide 6.6 ( PA 6.6) est un thermoplastique partiellement cristallin. Il dispose cependant de propriétés mécaniques légèrement meilleures que le PA 6.

Grâce à une absorption d'eau légèrement plus faible, lors du « conditionnement » (absorption d'eau par humidité), ce matériau présente des déformations moins importantes que le PA 6.

Polyamide (PA 12)

Détails techniques

Le polyamide 12 (PA 12) présente la plus faible absorption d'eau au sein de la famille des polyamides.

Il convient donc pour les domaines d'application dans lesquels les bonnes propriétés mécaniques du PA sont requises en même temps qu'une bonne stabilité dimensionnelle.

Polyoxyméthylène (POM)

Détails techniques

Le POM fait partie de la famille des polyacétals et est un thermoplastique partiellement cristallin. Le POM est très stable dimensionnellement dans un environnement humide et est généralement utilisé non renforcé en raison de ses bonnes propriétés mécaniques.
La dilatation thermique élevée doit être prise en compte lors de l'utilisation.

Polypropylène (PP)

Polypropylène avec 30 % de fibres de verre (PP GF 30)

Détails techniques

Le polypropylène (PP) fait partie de la famille des polyoléfines. Le PP possède une très bonne résistance chimique et, grâce à sa composition moléculaire, est particulièrement doux pour la peau et physiologiquement inoffensif.

Avec une densité d'environ 0,9 g/cm³, le polypropylène est le plastique le plus léger de la gamme standard.
Grâce à ces propriétés et à sa faible absorption d'eau, le PP est idéal pour des emballages alimentaires légers et indéformables ainsi que pour les composants dans le secteur de la robinetterie.

Polychlorure de vinyle (PVC)

Détails techniques

Le polychlorure de vinyle (PVC) est un thermoplastique amorphe. Il fait partie des matières thermoplastiques les plus anciennes et les plus répandues.
Le PVC est en grande partie utilisé dans le secteur de la construction pour les profilés de fenêtre, les canalisations et les revêtements de sol.

Polyéthylène (PE-HD)

Polyéthylène (PE-LD)

Détails techniques

Le polyéthylène (PE) fait partie de la famille des polyoléfines. Le PE possède généralement une bonne résistance chimique ainsi qu'une ténacité et un allongement à la rupture élevés.
Comme toutes les polyoléfines, le PE n'absorbe pratiquement pas d'eau et est physiologiquement inoffensif en tant que produit composé d'hydrocarbures purs. Le domaine d'application du PE est très vaste et s'étend des films d'emballage alimentaires (PE-LD et LLD) aux canalisations et aux grands conteneurs de liquides (PE-HD).

Terpolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Détails techniques

L'ABS est un thermoplastique amorphe composé de trois matériaux de base : l'acrylonitrile, le butadiène et le styrène.

Propriétés :

- bonne résistance aux chocs
- surface dure et inrayable
- de traitement facile, l'ABS peut avoir un revêtement métallique.

Plus de 50 % de la production totale sont transformés dans l'industrie automobile et pour les boîtiers d'appreils électriques.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33