Une fixation flexible, une utilisation pratique
Avec ses nouvelles poignées cintrées autoadhésives en aluminium K2538, KIPP élargit sa gamme en proposant une solution pratique pour un montage sans outil. Ces poignées se fixent sans perçage ni vis et conviennent parfaitement aux habillages de machines, aux portes d’armoires électriques, aux abattants de meubles ainsi qu’à la fabrication d’appareils et de boîtiers.
Une installation facile sans perçage
Nos nouvelles poignées cintrées se fixent directement sur les surfaces adaptées à l’aide d’une plaque d’adaptation autoadhésive. Son ruban adhésif acrylique de haute qualité assure une excellente adhérence immédiate qui atteint son niveau optimal après 72 heures environ. Cela évite de devoir percer des trous supplémentaires et d’avoir des vis de fixation apparentes.
Le montage en façade permet une intégration rapide tout en garantissant un aspect soigné et moderne.
Une conception robuste et une prise en main agréable
Ces poignées cintrées sont en aluminium et sont disponibles au choix en finition naturelle ou anodisée noire. Leur forme ergonomique garantit une prise en main agréable.