3 Résultats

Description

Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition
Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Sur demande
Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».
Indication de dessin
Forme A : sans évent
Forme B : avec évent
Forme C : avec évent et filtre à air

1) Joint torique
2) Filtre à air uniquement forme C

Discover our product range