text.skipToContent
text.skipToNavigation
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
French
English
Change country
My account
Log in / Register
Watchlist
Bookmark products
Shopping cart
Direct ordering
Homepage
OPERATING PARTS
Spring plungers, indexing plungers, ball lock pins, cam-action indexing plungers
Ball lock pins / Threaded lock pins
Goupilles d’arrêt / Broches de fixation filetées
Designation
Axe de fixation
Broches de fixation filetée
Goupille d'arrêt
Grenouillère rotative
Form definition
avec creux de poignée
avec creux de poignée et
pour plaques d'épaisseur 3-10 mm
pour plaques d'épaisseur 3-27 mm
Main material
acier
acier inoxydable
acier inoxydable A2
Component material
acier inoxydable
acier inoxydable A2
aluminium
polyamide
thermoplastique
zinc
Shearing force double shear max.kN
10
12,7
14
15
16,7
20,6
22
24
24,4
26
27,1
30,4
35
35,64
35,9
36,4
38
40
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
244
257
257,18
386
410
645
Version 1
avec bouton de manoeuvre
avec bouton de manœuvre réglable
avec poignée anneau
avec poignée en L
avec poignée en T
avec tête
avec tête rotative
modèle lourd
sans tête
à bouton étoile
Pin diameter
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
20
25
Length
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Filter
Entries / Pages
24
of 41 entries
1
(current)
2
Added to your shopping cart
Filter
Entries / Pages
24
of 41 entries
1
(current)
2
Découvrez notre gamme de produits
Filter
Designation
Axe de fixation
Broches de fixation filetée
Goupille d'arrêt
Grenouillère rotative
Form definition
avec creux de poignée
avec creux de poignée et
pour plaques d'épaisseur 3-10 mm
pour plaques d'épaisseur 3-27 mm
Main material
acier
acier inoxydable
acier inoxydable A2
Component material
acier inoxydable
acier inoxydable A2
aluminium
polyamide
thermoplastique
zinc
Shearing force double shear max.kN
10
12,7
14
15
16,7
20,6
22
24
24,4
26
27,1
30,4
35
35,64
35,9
36,4
38
40
57
59,3
60
62,5
62,9
63
63,8
82,7
85,4
86
86,8
100
100,1
144
144,06
153
176,5
179,4
244
257
257,18
386
410
645
Version 1
avec bouton de manoeuvre
avec bouton de manœuvre réglable
avec poignée anneau
avec poignée en L
avec poignée en T
avec tête
avec tête rotative
modèle lourd
sans tête
à bouton étoile
Pin diameter
5
6
6,62
8
8,35
10
10,07
12
13,8
16
20
25
Length
2-10
3
3,5
4
7-15
9,5
10
10-20
12,5
12-20
13-25
13-35
15
15-25
16,5
17-25
18-30
20
20-30
22-30
23-35
25
25-35
27-35
28-30
28-40
30
30-40
32-40
33-45
35
35-45
37-45
38-50
40
40-50
42-50
45
48-60
50
50-60
58-70
60
68-80
70
80
90
100
110
120
130
140
150