{"product":{"productId":"agid.1174","price":4.09,"name":"Pied lisse et cimblot DIN 6321"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié.
Afficher plus
Afficher moins
Pied lisse, Forme A
à partir de
€4.81
hors TVA
hors frais d’envoi
Cimblot cylindrique, Forme B
à partir de
€7.40
hors TVA
hors frais d’envoi
Cimblot dégagé, Forme C
à partir de
€8.30
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Les pieds lisses de forme A servent de support aux pièces brutes ou usinées. Les cimblots de forme B servent à positionner des pièces ou des composants dans des alésages tolérancés.
La forme C dégagée permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction. Les formes A et B (trempées) peuvent également servir de butées, ou de pieds pour la construction d’éléments de serrage ou d’appui standard.
Autres pieds / cimblots voir K0352, K0353, K0354 et K0355.
La forme C dégagée permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction. Les formes A et B (trempées) peuvent également servir de butées, ou de pieds pour la construction d’éléments de serrage ou d’appui standard.
Autres pieds / cimblots voir K0352, K0353, K0354 et K0355.
Indication de dessin
Forme A : Pied lisse
Forme B : Cimblot cylindrique
Forme C : Cimblot dégagé
Autres cotes et caractéristiques idem Forme A.
Forme B : Cimblot cylindrique
Forme C : Cimblot dégagé
Autres cotes et caractéristiques idem Forme A.