{"product":{"productId":"agid.27155","price":143.16,"name":"Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps et piston en acier.
Joint en NBR.
Joint en NBR.
Finition
Corps bruni.
Piston trempé.
Piston trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort, forme A
à partir de
€150.50
hors TVA
hors frais d’envoi
Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort, forme B
à partir de
€167.64
hors TVA
hors frais d’envoi
Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort, forme C
à partir de
€143.16
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les vérins-bloc avec taraudage de la tige de piston sont parfaitement adaptés aux situations de serrage nécessitant des courses courtes avec des forces élevées. Les vérins-bloc peuvent être utilisés comme vérins de poussée ou de traction. Différents doigts d'appui peuvent être vissés dans les tiges de piston avec taraudage. Les vérins-bloc garantissent une pression de service élevée et se fixent facilement avec des vis à tête cylindrique grâce à la forme compacte et cubique de leur boîtier. Les vérins-bloc sont équipés par défaut d'un double joint hydraulique. Il en résulte des avantages techniques au niveau du joint d'étanchéité de la tige permettant un fonctionnement continu avec peu de fuites. Les vérins-blocs sont également équipés par défaut de racleurs métalliques qui empêchent la pénétration de copeaux.
Matière
Corps et piston en acier.
Joint en NBR.
Joint en NBR.
Finition
Corps bruni.
Piston trempé.
Piston trempé.
Nota
Il convient d'éviter les forces transversales sur les vérins-bloc.
Si le vérin-bloc est vissé perpendiculairement à l'axe du vérin, il est recommandé de prévoir un support supplémentaire pour le vérin-bloc. Si le vérin-bloc est utilisé comme vérin de pression, le support doit être placé côté fond, et s'il est utilisé comme vérin de traction, il doit être placé côté tige.
Il convient de respecter la charge dynamique admissible pour la pré-course du piston.
Pour les vérins-bloc à simple effet, un raccord de ventilation est nécessaire.
La pénétration de liquides de coupe et de refroidissement dans le cylindre doit être évitée.
Les patins ne sont pas inclus.
Respecter les consignes de sécurité.
Si le vérin-bloc est vissé perpendiculairement à l'axe du vérin, il est recommandé de prévoir un support supplémentaire pour le vérin-bloc. Si le vérin-bloc est utilisé comme vérin de pression, le support doit être placé côté fond, et s'il est utilisé comme vérin de traction, il doit être placé côté tige.
Il convient de respecter la charge dynamique admissible pour la pré-course du piston.
Pour les vérins-bloc à simple effet, un raccord de ventilation est nécessaire.
La pénétration de liquides de coupe et de refroidissement dans le cylindre doit être évitée.
Les patins ne sont pas inclus.
Respecter les consignes de sécurité.
Consignes d´utilisation
- Raccord fileté
- Raccord à bride avec joint torique.
- Raccord à bride avec joint torique.
Données techniques
Pression de service max. : 500 bar.
Montage
Voir contour de montage.
Avantages
- Racleur métallique intégré.
- Diverses possibilités de fixation.
- Grandes plages de course.
- Grandes plages de force.
- Faible encombrement.
- Utilisation d'un double joint hydraulique.
- Diverses possibilités de fixation.
- Grandes plages de course.
- Grandes plages de force.
- Faible encombrement.
- Utilisation d'un double joint hydraulique.
Contenu de la livraison
2 joints toriques (pour le fonctionnement avec raccord à bride) inclus.
Sur demande
Courses et diamètres de piston plus importants, avec contrôle de la position en option.
Indication de dessin
Forme A : perçages longitudinaux et transversaux, raccord fileté
Forme B : côté fond, perçage central, raccord à bride avec joint torique
Forme C : côté largeur, raccord à bride avec joint torique
1) contour de montage
Forme B : côté fond, perçage central, raccord à bride avec joint torique
Forme C : côté largeur, raccord à bride avec joint torique
1) contour de montage
Accessoire
- Appui rectifié K0307.
- Support à bille oscillante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Vis six pans à picots K0386.
- Support à bille oscillante K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Vis six pans à picots K0386.