{"product":{"productId":"agid.27671","price":1.28,"name":"Goupilles à ressort DIN 11023"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier galvanisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Acier galvanisé.
Nota
Les goupilles à ressort sont entre autres utilisées pour serrer des axes, des tubes et des tiges. Les goupilles à ressort peuvent être montées et démontées manuellement, sans outil et en un temps record.
L’apparence des goupilles à ressort peut différer de celle représentée sur le dessin ou l’illustration.
La taille nominale 21x45 est préférable pour les pièces de raccordement des appareils à trois points.
Pour ce qui est de la dimension B max., l’étrier à ressort doit pouvoir être rabattu sans entrave sur l’axe ou l’arbre.
L’apparence des goupilles à ressort peut différer de celle représentée sur le dessin ou l’illustration.
La taille nominale 21x45 est préférable pour les pièces de raccordement des appareils à trois points.
Pour ce qui est de la dimension B max., l’étrier à ressort doit pouvoir être rabattu sans entrave sur l’axe ou l’arbre.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.