Matière
Aluminium 6060 T5.
Vis et écrou en Inox.
Rondelles en PA.
Vis et écrou en Inox.
Rondelles en PA.
Finition
Anodisé, noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium 6060 T5.
Vis et écrou en Inox.
Rondelles en PA.
Vis et écrou en Inox.
Rondelles en PA.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Les charnières sont équipées d'une fonction de verrouillage. Celle-ci s'enclenche tous les 30° de 0° à 270° et permet de maintenir ouverts ou hermétiquement fermés les portes et volets.
Le couple de verrouillage n'est pas réglable.
Les charnières sont conçues pour résister à plus de 30 000 cycles.
Tolérance du couple ± 20 %.
Fixation au moyen de vis CHC conformes aux normes DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Les valeurs de charge spécifiées des charnières sont des valeurs indicatives non contraignantes, ne tenant pas compte des facteurs de sécurité et excluant toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Le couple de verrouillage n'est pas réglable.
Les charnières sont conçues pour résister à plus de 30 000 cycles.
Tolérance du couple ± 20 %.
Fixation au moyen de vis CHC conformes aux normes DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Les valeurs de charge spécifiées des charnières sont des valeurs indicatives non contraignantes, ne tenant pas compte des facteurs de sécurité et excluant toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
de -30 °C à +70 °C
Accessoire
Vis à tête cylindrique à six pans creux conformes à la norme DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Charnières à oscillation libre K1179.055652.
Charnières à oscillation libre K1179.0556521.
Charnières à oscillation libre K1179.155652.
Charnières à oscillation libre K1179.1556521.
Charnières à oscillation libre K1179.055652.
Charnières à oscillation libre K1179.0556521.
Charnières à oscillation libre K1179.155652.
Charnières à oscillation libre K1179.1556521.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.