{"product":{"productId":"agid.19958","price":15.94,"name":"Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, ouverture à ressort"},"currency":"EUR"}
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Matériau : acier ou Inox 1.4301
- Ouverture automatique
- Forme A : sans perçages
Description
Matière
Acier, Inox 1.4301 ou aluminium 5754.
Ressort de tension en acier ou Inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox et aluminium naturels.
Ressort de tension en alliage zinc-alu.
Inox et aluminium naturels.
Ressort de tension en alliage zinc-alu.
Nota
Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort :
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Pour les charnières en aluminium, les ressorts de serrage sont en acier avec alliage zinc-alu.
Forme A : sans alèsages
Forme B : avec alèsages
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort :
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Pour les charnières en aluminium, les ressorts de serrage sont en acier avec alliage zinc-alu.
Forme A : sans alèsages
Forme B : avec alèsages
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.