{"product":{"productId":"agid.19963","price":23.37,"name":"Charnières à Ressort en acier ou Inox 180 mm, Ouverture à ressort"},"currency":"EUR"}
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Matériau : acier ou Inox 1.4301
- Ouverture automatique
- Forme A : sans perçages
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Ressort de tension en Inox.
Finition
Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort :
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Forme A : sans alèsages
Forme B : avec alèsages
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort :
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Forme A : sans alèsages
Forme B : avec alèsages
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.