{"product":{"productId":"agid.34436","price":84.09,"name":"Charnières à ressort profilé aluminium avec amortisseur, forme B"},"currency":"EUR"}
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Avec amortisseur
Description
Matière
Aluminium 6082 T5.
Finition
Aluminium anodisé incolore.
Nota
Ces charnières possèdent un amortisseur intégré. Celui-ci permet une ouverture (forme A) et une fermeture (forme B) en douceur des portes et volets. De plus, ces charnières sont dotées d’une assistance au levage qui facilite l’ouverture des portes et volets.
Ces charnières sont adaptées aux applications horizontales et verticales.
Le sens d’action de l’amortisseur est indiqué par la flèche sur le dessin.
L’angle d’ouverture est limité à 115° afin de ne pas endommager le système d’amortissement.
Il ne faut pas forcer une ouverture ou une fermeture plus rapide des portes ou volets, car cela pourrait endommager l’amortisseur.
Amortissement du couple de 1,7 à 2,5 Nm.
Le couple du ressort varie selon l’article :
couple du ressort d’ouverture pour K2330.8215000 : M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
couple du ressort d’ouverture pour K2330.8215001 : M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
couple du ressort de fermeture pour K2330.8215010 : M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm.
couple du ressort de fermeture pour K2330.8215011 : M(0°) : 1,45 Nm / M(115°) : 2,28 Nm.
Ces charnières sont adaptées aux applications horizontales et verticales.
Le sens d’action de l’amortisseur est indiqué par la flèche sur le dessin.
L’angle d’ouverture est limité à 115° afin de ne pas endommager le système d’amortissement.
Il ne faut pas forcer une ouverture ou une fermeture plus rapide des portes ou volets, car cela pourrait endommager l’amortisseur.
Amortissement du couple de 1,7 à 2,5 Nm.
Le couple du ressort varie selon l’article :
couple du ressort d’ouverture pour K2330.8215000 : M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
couple du ressort d’ouverture pour K2330.8215001 : M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
couple du ressort de fermeture pour K2330.8215010 : M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm.
couple du ressort de fermeture pour K2330.8215011 : M(0°) : 1,45 Nm / M(115°) : 2,28 Nm.
Plage de température
de 0 °C à +40 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.