{"product":{"productId":"agid.27719","price":14.45,"name":"Charnières à ressort profil aluminium 0,35 Nm"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium 6060 T5.
Cache de recouvrement en PA 6.6.
Rondelles en POM.
Cache de recouvrement en PA 6.6.
Rondelles en POM.
Finition
Anodisé, noir.
Afficher plus
Afficher moins
Charnières à ressort profil aluminium 0,35 Nm, ouverture à ressort
à partir de
€19.27
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières à ressort profil aluminium 0,35 Nm, fermeture à ressort
à partir de
€20.88
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières à ressort de tension pour profilé aluminium 0,35 Nm, sans ressort
à partir de
€14.45
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Aluminium 6060 T5.
Cache de recouvrement en PA 6.6.
Rondelles en POM.
Cache de recouvrement en PA 6.6.
Rondelles en POM.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Les charnières sont équipées d'un ressort de tension intégré en acier. Celui-ci permet l'ouverture et la fermeture automatiques des portes et volets.
Les charnières à fonctionnement libre peuvent être associées aux charnières à ressort en raison de leurs dimensions et de leur aspect identiques.
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort à l'ouverture :
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm
Couple du ressort à la fermeture :
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm
Les charnières sont conçues pour plus de 30 000 cycles de manœuvres.
Fixation au moyen de vis à tête cylindrique selon les normes DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Les valeurs de charge spécifiées des charnières sont des valeurs indicatives non contraignantes, ne tenant pas compte des facteurs de sécurité et excluant toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les charnières à fonctionnement libre peuvent être associées aux charnières à ressort en raison de leurs dimensions et de leur aspect identiques.
Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort à l'ouverture :
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm
Couple du ressort à la fermeture :
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm
Les charnières sont conçues pour plus de 30 000 cycles de manœuvres.
Fixation au moyen de vis à tête cylindrique selon les normes DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Les valeurs de charge spécifiées des charnières sont des valeurs indicatives non contraignantes, ne tenant pas compte des facteurs de sécurité et excluant toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
de -20 °C à +80 °C
Accessoire
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912/ DIN EN ISO 4762.