text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Acier.
Inox 1.4305.
Inox A4 1.4401.

Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Charnières carrées avec écrous de fixation et partie centrale rallongée pour portes encastrées.
La fixation se fait à l'aide d'écrous (M6 ou M8) sur la face intérieure.
La charnière peut être utilisée de manière universelle à gauche ou à droite. L'angle d'ouverture est de 180°.
Les charnières sont livrées démontées. Les écrous de fixation et les rondelles sont compris dans la livraison.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits