{"product":{"productId":"agid.18448","price":5.68,"name":"Charnières carrées avec écrous de fixation, forme B"},"currency":"EUR"}
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Pour portes en saille ou encastrées
Description
Matière
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Charnières carrées avec écrous de fixation pour portes en saillie ou encastrées.
La fixation se fait à l'aide d'écrous (M6 ou M8) sur la face intérieure. Les versions en trois parties ne sont pas amovibles.
La charnière peut être utilisée de manière universelle à gauche ou à droite. L'angle d'ouverture est de 180°. Les charnières sont livrées démontées.
Les écrous de fixation et les rondelles sont inclus dans la livraison.
La fixation se fait à l'aide d'écrous (M6 ou M8) sur la face intérieure. Les versions en trois parties ne sont pas amovibles.
La charnière peut être utilisée de manière universelle à gauche ou à droite. L'angle d'ouverture est de 180°. Les charnières sont livrées démontées.
Les écrous de fixation et les rondelles sont inclus dans la livraison.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.