text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Zinc injecté haute pression.
Finition
Zingué, chromé brillant ou avec thermolaquage noire.
Nota
Charnières carrées pour portes en saillie. Elles peuvent être utilisées de manière universelle à gauche ou à droite.
L'angle d'ouverture est de 180°. Les charnières sont livrées démontées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits