{"product":{"productId":"agid.27215","price":3.7,"name":"Charnières de fixation en acier ou en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier.
Inox 1.4301.
Finition
Mat, poli.
Afficher plus
Afficher moins
Charnières de fixation en acier ou en inox, forme A, bras long
à partir de
15,18 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières de fixation en acier ou en inox, forme B, bras raccourci
à partir de
15,18 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières de fixation en acier ou en inox, forme C, version droite
à partir de
14,73 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières de fixation en acier ou en inox, forme D, version gauche
à partir de
14,73 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières de fixation en acier ou en inox, forme E, rectangulaire
à partir de
3,70 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué, chromé ou plaqué laiton mat.
Inox poli mat.
Inox poli mat.
Finition
Mat, poli.
Nota
Charnière de fixation pour porte intérieure. L'angle d'ouverture s'élève au max. à 270°.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée. Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées, les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée. Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées, les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Indication de dessin
1) deux roues soudées côté bras long
2) graisseur
3) doigt fixe
2) graisseur
3) doigt fixe