Inox 1.4571.

Finition
Poli, mat.
Nota
Charnière de fixation pour portes intérieures, vissable de l'extérieur, réglable en hauteur jusqu'à ±4 mm via une vis. L'adjonction de titane dans l'inox 1.4571 améliore la résistance à la corrosion. L'angle d'ouverture s'élève au max. à 180°.
Indication de dessin
1) Vis M4, DIN 916
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits