Acier, axes et éléments de liaison en Inox 1.4016.

Inox 1.4404, axes et éléments de liaison en Inox 1.4404.

Finition
Zingué.
Naturel.
Montage
- Pour montage encastré ou fixe.
- Montage possible à droite ou à gauche.
- Pour applications horizontales ou verticales.
Indication de dessin
1) montage encastré
2) montage fixe
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Souvent achetés avec les articles de votre panier