{"product":{"productId":"agid.19945","price":18.98,"name":"Charnières en aluminium avec friction réglable"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium 6060 T5.
Corps en POM.
Vis d'arrêt en Inox.
Rondelles en PA.
Vis de fixation en acier.
Corps en POM.
Vis d'arrêt en Inox.
Rondelles en PA.
Vis de fixation en acier.
Finition
Anodisé noir.
Vis de fixation zingués.
Vis de fixation zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Charnières en aluminium avec friction réglable, forme A
à partir de
18,98 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières en aluminium avec friction réglable, forme B
à partir de
23,71 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Aluminium 6060 T5.
Corps en POM.
Vis d'arrêt en Inox.
Rondelles en PA.
Vis de fixation en acier.
Corps en POM.
Vis d'arrêt en Inox.
Rondelles en PA.
Vis de fixation en acier.
Finition
Anodisé noir.
Vis de fixation zingués.
Vis de fixation zingués.
Nota
Les charnières à couple permettent un positionnement de la porte à n'importe quel angle. La friction peut être réglée en continu de 0 à 5 Nm au moyen d'une vis d'arrêt.
Angle d'ouverture 225°.
Résistance max. à la traction : 6 000 N
Résistance max. au cisaillement : 5 000 N
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Angle d'ouverture 225°.
Résistance max. à la traction : 6 000 N
Résistance max. au cisaillement : 5 000 N
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
de -20 °C à +80 °C
Indication de dessin
Forme A : fixation à l'aide de vis CHC selon la norme DIN 912/ DIN EN ISO 4762
Forme B : fixation à l'aide de tiges filetées
Forme B : fixation à l'aide de tiges filetées
Accessoire
Vis à tête cylindrique à six pans creux conformes à la norme DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Charnières à oscillation libre 27906-055652.
Charnières à oscillation libre 27906-0556521.
Charnières à oscillation libre 27906-155652.
Charnières à oscillation libre 27906-1556521.
Charnières à oscillation libre 27906-055652.
Charnières à oscillation libre 27906-0556521.
Charnières à oscillation libre 27906-155652.
Charnières à oscillation libre 27906-1556521.