{"product":{"productId":"agid.27555","price":13.11,"name":"Charnières en zinc injecté haute pression, ajustables"},"currency":"EUR"}
Matière
Charnière et douilles d'ajustement en zinc injecté haute pression.
Axe en inox.
Axe en inox.
Finition
Charnière et douilles d'ajustement chromées brillantes ou noires.
Axe brillant.
Axe brillant.
Afficher plus
Afficher moins
Charnières en zinc injecté haute pression, ajustables, forme A
à partir de
€13.11
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières en zinc injecté haute pression, ajustables, forme B
à partir de
€13.11
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières en zinc injecté haute pression, ajustables, forme C
à partir de
€13.11
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Charnière et douilles d'ajustement en zinc injecté haute pression.
Axe en inox.
Axe en inox.
Finition
Charnière et douilles d'ajustement chromées brillantes ou noires.
Axe brillant.
Axe brillant.
Nota
Charnières pour portes encastrées.
Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.
Les pointes des flèches servent à marquer le milieu de la course d'approche « L » pour faciliter le montage.
Les portes et volets peuvent être positionnés de manière étagée en déplaçant les douilles d'ajustement. Les tolérances de fabrication et les fentes des portes peuvent ainsi être compensées et réajustées horizontalement et verticalement.
Les cannelures présentes sur la face inférieure des douilles d'ajustement et dans les trous oblongs de la charnière empêchent tout glissement.
Les douilles d'ajustement recouvrent entièrement les trous oblongs, de sorte qu'aucune saleté ne peut se déposer à l'intérieur de la plage de réglage.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les charnières peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.
Les pointes des flèches servent à marquer le milieu de la course d'approche « L » pour faciliter le montage.
Les portes et volets peuvent être positionnés de manière étagée en déplaçant les douilles d'ajustement. Les tolérances de fabrication et les fentes des portes peuvent ainsi être compensées et réajustées horizontalement et verticalement.
Les cannelures présentes sur la face inférieure des douilles d'ajustement et dans les trous oblongs de la charnière empêchent tout glissement.
Les douilles d'ajustement recouvrent entièrement les trous oblongs, de sorte qu'aucune saleté ne peut se déposer à l'intérieur de la plage de réglage.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoire
Vis FHC à six pans creux DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.