{"product":{"productId":"agid.16730","price":1.64,"name":"Charnières soudables"},"currency":"EUR"}
Matière
Charnière acier.
Rondelle intermédiaire, laiton.
Axe, laiton ou acier.
Rondelle intermédiaire, laiton.
Axe, laiton ou acier.
Finition
Graisseur suivant DIN 71412-D, acier zingué.
Composants en acier naturel.
Composants en acier naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Charnières soudables, forme A
à partir de
€1.64
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières soudables, forme B
à partir de
€6.21
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Charnière acier.
Rondelle intermédiaire, laiton.
Axe, laiton ou acier.
Rondelle intermédiaire, laiton.
Axe, laiton ou acier.
Finition
Graisseur suivant DIN 71412-D, acier zingué.
Composants en acier naturel.
Composants en acier naturel.
Nota
Les charnières sont composées d'acier profilé soudable.
Le doigt est fixé fermement dans la moitié inférieure de charnière.
Les différentes qualités d'acier des soudures et l'axe sur lequel les rouleaux sont fixés doivent être équivalentes ou supérieures à :
S235JR+AR suivant EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 partie 3 ou Fe E 235 suivant SIA 161
Le doigt est fixé fermement dans la moitié inférieure de charnière.
Les différentes qualités d'acier des soudures et l'axe sur lequel les rouleaux sont fixés doivent être équivalentes ou supérieures à :
S235JR+AR suivant EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 partie 3 ou Fe E 235 suivant SIA 161