{"product":{"productId":"agid.17262","price":13.04,"name":"Élément d'angle T2 type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
Élément en équerre pour la fixation de deux profilés avec un angle de 45° et pour la réalisation d'entretoisements ou de jonctions.
L'élément en équerre peut être fixé avec des jeux de raccords universels et des vis à tête bombée ISO 7380.
L'élément en équerre peut être fixé avec des jeux de raccords universels et des vis à tête bombée ISO 7380.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.