{"product":{"productId":"agid.31953","price":148.93,"name":"Articulations de raccordement à friction, 40/80 de type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Boîtier : fonte d'aluminium.
Inserts et arbre à friction : acier.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : plastique.
Plaques de fixation : fonte d'aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : acier.
Inserts et arbre à friction : acier.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : plastique.
Plaques de fixation : fonte d'aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : acier.
Finition
Boîtier : laqué couleur aluminium.
Inserts et arbre à friction : bruts.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : similaires à RAL 7042.
Plaques de fixation : laquées couleur aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : zingués.
Inserts et arbre à friction : bruts.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : similaires à RAL 7042.
Plaques de fixation : laquées couleur aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : zingués.
Show more
Show less
Description
Matière
Boîtier : fonte d'aluminium.
Inserts et arbre à friction : acier.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : plastique.
Plaques de fixation : fonte d'aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : acier.
Inserts et arbre à friction : acier.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : plastique.
Plaques de fixation : fonte d'aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : acier.
Finition
Boîtier : laqué couleur aluminium.
Inserts et arbre à friction : bruts.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : similaires à RAL 7042.
Plaques de fixation : laquées couleur aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : zingués.
Inserts et arbre à friction : bruts.
Anneau d'étanchéité et caches de recouvrement : similaires à RAL 7042.
Plaques de fixation : laquées couleur aluminium.
Vis, rondelles et tasseaux : zingués.
Nota
Articulations de raccordement à friction pour la construction de bras pivotants individuels à l'aide de profilés aluminium. Ces articulations de raccordement à friction se caractérisent par un couple de friction fixe, disponible en 6 paliers de 0,5 à 15 Nm. Pivotent à 360°. Dimension modulaire 40 mm.
Le côté de raccordement peut être vissé longitudinalement ou transversalement sur la rainure du profilé, l'axe de friction est ainsi positionné perpendiculairement au profilé.
Le côté de l'articulation à friction peut être fixé sur le profilé dans le sens longitudinal, transversal ou frontal. En cas de montage frontal, le carottage doit comporter un filetage M8 (profondeur min. de 15 mm). En cas de montage sur des surfaces planes, il suffit de ne pas utiliser les plaques de fixation fournies.
La charge de couple maximale M est de 70 Nm.
Le côté de raccordement peut être vissé longitudinalement ou transversalement sur la rainure du profilé, l'axe de friction est ainsi positionné perpendiculairement au profilé.
Le côté de l'articulation à friction peut être fixé sur le profilé dans le sens longitudinal, transversal ou frontal. En cas de montage frontal, le carottage doit comporter un filetage M8 (profondeur min. de 15 mm). En cas de montage sur des surfaces planes, il suffit de ne pas utiliser les plaques de fixation fournies.
La charge de couple maximale M est de 70 Nm.
Contenu de la livraison
1 articulation de raccordement à friction
2 caches de recouvrement
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (pour le tasseau côté articulation à friction)
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (pour le tasseau côté raccordement)
1 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (pour l'avant-trou côté articulation à friction)
1 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (pour l'avant-trou côté raccordement)
3 rondelles 8-FSt
3 plaques de fixation
3 tasseaux - rainure 8 - M8
2 caches de recouvrement
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (pour le tasseau côté articulation à friction)
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (pour le tasseau côté raccordement)
1 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (pour l'avant-trou côté articulation à friction)
1 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (pour l'avant-trou côté raccordement)
3 rondelles 8-FSt
3 plaques de fixation
3 tasseaux - rainure 8 - M8
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.