{"product":{"productId":"agid.32250","price":4.94,"name":"Equerre de fixation type B"},"currency":"EUR"}
Matière
Équerres en fonte d'aluminium.
Vis et tasseaux en acier.
Vis et tasseaux en acier.
Finition
Équerres de couleur aluminium.
Vis et tasseaux zingués.
Vis et tasseaux zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Équerres en fonte d'aluminium.
Vis et tasseaux en acier.
Vis et tasseaux en acier.
Finition
Équerres de couleur aluminium.
Vis et tasseaux zingués.
Vis et tasseaux zingués.
Nota
Conçues pour le renforcement des constructions en profilés et pour l'assemblage par adhérence et sans usinage des profilés entre eux. Peuvent également être utilisées comme éléments de fixation (console par ex.) pour n'importe quel composant.
Les équerres possèdent des ergots de centrage pour un montage précis avec protection anti-rotation. Si nécessaire, ces ergots de centrage peuvent être retirés grâce à un point de rupture, par ex. pour permettre le montage de plaques. Le côté ouvert peut être fermé au moyen du cache de recouvrement K2187.
Les équerres possèdent des ergots de centrage pour un montage précis avec protection anti-rotation. Si nécessaire, ces ergots de centrage peuvent être retirés grâce à un point de rupture, par ex. pour permettre le montage de plaques. Le côté ouvert peut être fermé au moyen du cache de recouvrement K2187.
Accessoire
Caches de recouvrement K2187.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.