{"product":{"productId":"agid.17190","price":5.48,"name":"Equerre de fixation type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Équerre zinc injecté haute pression.
Vis et tasseau acier.
Cache de recouvrement polyamide, renforcé de fibre de verre.
Vis et tasseau acier.
Cache de recouvrement polyamide, renforcé de fibre de verre.
Finition
Équerre peinte couleur aluminium.
Vis et tasseaux zingués.
Caches de recouvrement noir.
Vis et tasseaux zingués.
Caches de recouvrement noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Équerre zinc injecté haute pression.
Vis et tasseau acier.
Cache de recouvrement polyamide, renforcé de fibre de verre.
Vis et tasseau acier.
Cache de recouvrement polyamide, renforcé de fibre de verre.
Finition
Équerre peinte couleur aluminium.
Vis et tasseaux zingués.
Caches de recouvrement noir.
Vis et tasseaux zingués.
Caches de recouvrement noir.
Nota
Conçus pour renforcer des constructions en profilés et pour relier entre eux des profilés, par adhérence et sans usinage. Également utilisables comme éléments de fixation (par ex. embase) pour les composants que vous souhaitez.
Les équerres possèdent un élément de centrage, pour un montage précis avec protection anti-rotation. Si nécessaire, les éléments de centrage peuvent être retirés grâce à un point de rupture, par exemple pour monter des plaques. Le côté ouvert peut être fermé au moyen du cache de recouvrement.
Les équerres possèdent un élément de centrage, pour un montage précis avec protection anti-rotation. Si nécessaire, les éléments de centrage peuvent être retirés grâce à un point de rupture, par exemple pour monter des plaques. Le côté ouvert peut être fermé au moyen du cache de recouvrement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.