{"product":{"productId":"agid.25076","price":11.18,"name":"Patin de glissement pour profilé, forme L, palier libre"},"currency":"EUR"}
- Patin de glissement pour profil résistant en métal
- Avec inserts de glissement plastiques hautement glissants
- Sans lubrifiant
- Résistant à l'usure
Description
Matière
Corps de base : zinc injecté haute pression.
Éléments de glissement : plastique POM.
Pièces rapportées : acier zingué.
Joint torique : EPDM.
Éléments de glissement : plastique POM.
Pièces rapportées : acier zingué.
Joint torique : EPDM.
Nota
Patin de glissement pour profilé en métal avec éléments de glissement clipsés en plastique. Les patins de glissement pour profilé permettent un déplacement linéaire à faible usure des profilés en aluminium de type I avec rainure de 8 mm. Le système est particulièrement insensible à la saleté grâce à l’absence de graissage.
La charge maximale admissible pour un patin de glissement pour profilé s’élève à Fmax. = 50 N.
Les guidages avec plusieurs chariots doivent être conçus comme une combinaison de palier fixe (forme F) et de palier libre (forme L). Cela permet de compenser les tolérances de forme et d’assurer une mobilité aisée.
Forme S : kit pour le raccordement d’éléments de montage quelconques.
Forme L : kit pour l’utilisation comme palier libre.
Forme F : kit pour l’utilisation comme palier fixe.
La charge maximale admissible pour un patin de glissement pour profilé s’élève à Fmax. = 50 N.
Les guidages avec plusieurs chariots doivent être conçus comme une combinaison de palier fixe (forme F) et de palier libre (forme L). Cela permet de compenser les tolérances de forme et d’assurer une mobilité aisée.
Forme S : kit pour le raccordement d’éléments de montage quelconques.
Forme L : kit pour l’utilisation comme palier libre.
Forme F : kit pour l’utilisation comme palier fixe.
Contenu de la livraison
Forme S : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 écrous hexagonaux DIN 439 B - M6.
Forme L : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 axes épaulés à tête bombée ISO 7380 - M5x25.
2 joints toriques intégrés DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasseaux, rainure 8 - M5.
Forme F : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 axes épaulés à tête bombée ISO 7380 - M6x25.
2 joints toriques DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasseaux, rainure 8 - M6.
2 écrous hexagonaux DIN 439 B - M6.
Forme L : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 axes épaulés à tête bombée ISO 7380 - M5x25.
2 joints toriques intégrés DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasseaux, rainure 8 - M5.
Forme F : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 axes épaulés à tête bombée ISO 7380 - M6x25.
2 joints toriques DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasseaux, rainure 8 - M6.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.