{"product":{"productId":"agid.25084","price":21.66,"name":"Patin profilé avec manette indexable, forme F, palier fixe"},"currency":"EUR"}
- Patin de glissement pour profil résistant en métal
- Avec inserts de glissement plastiques hautement glissants
- Avec manette indexable
- Sans lubrifiant
- Résistant à l'usure
Description
Matière
Corps de base : zinc injecté haute pression.
Éléments de glissement : plastique POM.
Pièces rapportées : acier zingué.
Joint torique : EPDM.
Manette indexable : plastique, renforcée de fibre de verre.
Mécanique de manette indexable : acier.
Éléments de glissement : plastique POM.
Pièces rapportées : acier zingué.
Joint torique : EPDM.
Manette indexable : plastique, renforcée de fibre de verre.
Mécanique de manette indexable : acier.
Nota
Patins profilés en métal avec éléments coulissants clipsés en plastique. Avec manette indexable supplémentaire pour le serrage du système à chariot. Les patins profilés permettent un déplacement linéaire à faible usure des profilés aluminium de type I avec rainure de 8 mm. Le système est particulièrement insensible à la saleté grâce à l’absence de graissage.
La charge maximale admissible pour un patin profilé est Fmax. = 50 N. La force de serrage avec un couple de serrage maximum de 15 Nm est de 600 N.
Les guidages avec plusieurs chariots doivent être conçus en associant un palier fixe (forme F) et un palier libre (forme L). Cela permet de compenser les tolérances de forme et d’assurer une mobilité aisée.
Forme S : kit pour le raccordement de tous éléments de montage.
Forme L : kit pour l’utilisation comme palier libre.
Forme F : kit pour l’utilisation comme palier fixe.
La charge maximale admissible pour un patin profilé est Fmax. = 50 N. La force de serrage avec un couple de serrage maximum de 15 Nm est de 600 N.
Les guidages avec plusieurs chariots doivent être conçus en associant un palier fixe (forme F) et un palier libre (forme L). Cela permet de compenser les tolérances de forme et d’assurer une mobilité aisée.
Forme S : kit pour le raccordement de tous éléments de montage.
Forme L : kit pour l’utilisation comme palier libre.
Forme F : kit pour l’utilisation comme palier fixe.
Contenu de la livraison
Forme S : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 écrous hexagonaux DIN 439 B - M6.
1 manette indexable M6x55 avec rondelle DIN 9021 6,4 mm et tasseau spécial, rainure 8 - M6.
Forme L : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 axes épaulés à tête bombée ISO 7380 - M5x25.
2 joints toriques intégrés DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasseaux, rainure 8 - M5.
1 manette indexable M6x55 avec rondelle DIN 9021 6,4 mm et tasseau spécial, rainure 8 - M6.
Forme F : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 axes épaulés à tête bombée ISO 7380 - M6x25.
2 joints toriques DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasseaux, rainure 8 - M6.
1 manette indexable M6x55 avec rondelle DIN 9021 6,4 mm et tasseau spécial, rainure 8 - M6.
2 écrous hexagonaux DIN 439 B - M6.
1 manette indexable M6x55 avec rondelle DIN 9021 6,4 mm et tasseau spécial, rainure 8 - M6.
Forme L : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 axes épaulés à tête bombée ISO 7380 - M5x25.
2 joints toriques intégrés DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasseaux, rainure 8 - M5.
1 manette indexable M6x55 avec rondelle DIN 9021 6,4 mm et tasseau spécial, rainure 8 - M6.
Forme F : patin de glissement pour profilé avec éléments de glissement.
2 axes épaulés à tête bombée ISO 7380 - M6x25.
2 joints toriques DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasseaux, rainure 8 - M6.
1 manette indexable M6x55 avec rondelle DIN 9021 6,4 mm et tasseau spécial, rainure 8 - M6.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.