{"product":{"productId":"agid.2080","price":4.2,"name":"Connecteur à tube carré articulé avec jonction"},"currency":"EUR"}
Matière, Finition
Polyamide PA, noir.
Vis à tête cylindrique DIN 6912 et écrou hexagonal DIN 934, acier zingué.
Vis à tête cylindrique DIN 6912 et écrou hexagonal DIN 934, acier zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière, Finition
Polyamide PA, noir.
Vis à tête cylindrique DIN 6912 et écrou hexagonal DIN 934, acier zingué.
Vis à tête cylindrique DIN 6912 et écrou hexagonal DIN 934, acier zingué.
Nota
Les connecteurs sont enfichés facilement dans le tube carré correspondant. Ils peuvent être démontés et réutilisés plusieurs fois. Le réglage indiqué peut être effectué sans paliers. La jonction peut être tournée sur son propre axe.
Montage
Chacun des deux tenons de l'articulation comporte deux chambres dans lesquelles il est possible d'insérer des écrous hexagonaux (non fournis), le cas échéant, afin de fixer les tenons dans le tube :
- connecteur 20x20 : SW10
- connecteur 25x25 : sans chambre
- connecteur 30x30 : SW13
- connecteur 20x20 : SW10
- connecteur 25x25 : sans chambre
- connecteur 30x30 : SW13
Accessoire
- Tube carré K0627
- Tube carré avec rebord K0628
- Tube carré avec rebord K0628
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.