{"product":{"productId":"agid.27395","price":4.36,"name":"Colliers Ø30 type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Pour une fixation stable et rigide de profilés aluminium avec rainure 8 de type I sur des tubes ronds et des tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
Le collier permet d'intégrer très facilement des profilés avec rainure 8 de type I dans une structure tubulaire. Bien que très plat, le collier est très rigide.
Idéalement adapté au raccordement de profilés aluminium pour les rails à rouleaux.
Le collier permet d'intégrer très facilement des profilés avec rainure 8 de type I dans une structure tubulaire. Bien que très plat, le collier est très rigide.
Idéalement adapté au raccordement de profilés aluminium pour les rails à rouleaux.
Contenu de la livraison
1 collier.
2 tasseaux - rainure 8 - M6, zingués.
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, zinguées.
2 tasseaux - rainure 8 - M6, zingués.
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, zinguées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.