{"product":{"productId":"agid.27389","price":0.95,"name":"Colliers de serrage Ø30 type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Plastique PA, renforcé de billes de verre.
Finition
Gris similaire à RAL 7042.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plastique PA, renforcé de billes de verre.
Finition
Gris similaire à RAL 7042.
Nota
Pour la fixation d'éléments de surface légers ou de composants quelconques sur des tubes ronds et des tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
Le collier de serrage est adapté aux composants légers. Il se fixe sans outil sur le tube rond et est également facile à ôter. Il est idéal lorsqu'il s'agit de monter quelque chose de manière temporaire.
Un écrou hexagonal M5 (non fourni) peut être inséré dans le collier de serrage pour visser l'élément de surface.
Le collier de serrage est adapté aux composants légers. Il se fixe sans outil sur le tube rond et est également facile à ôter. Il est idéal lorsqu'il s'agit de monter quelque chose de manière temporaire.
Un écrou hexagonal M5 (non fourni) peut être inséré dans le collier de serrage pour visser l'élément de surface.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.