{"product":{"productId":"agid.31614","price":37.13,"name":"Convoyeurs à rouleaux en acier"},"currency":"EUR"}
Matière
Profilé pour rails à rouleaux : acier.
Rouleaux : plastique PP.
Axe : acier.
Rouleaux : plastique PP.
Axe : acier.
Finition
Profilé pour rails à rouleaux : zingué.
Rouleaux : gris similaire à RAL 7042. Modèle ESD noir.
Axe : zingué.
Rouleaux : gris similaire à RAL 7042. Modèle ESD noir.
Axe : zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Convoyeurs à rouleaux en acier, forme A
à partir de
€38.85
hors TVA
hors frais d’envoi
Convoyeurs à rouleaux en acier, forme B
à partir de
€37.13
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Profilé pour rails à rouleaux : acier.
Rouleaux : plastique PP.
Axe : acier.
Rouleaux : plastique PP.
Axe : acier.
Finition
Profilé pour rails à rouleaux : zingué.
Rouleaux : gris similaire à RAL 7042. Modèle ESD noir.
Axe : zingué.
Rouleaux : gris similaire à RAL 7042. Modèle ESD noir.
Axe : zingué.
Nota
Rails à rouleaux résistants et silencieux. Le dispositif est livré entièrement monté. Dans le profilé pour rails à rouleaux se trouvent des rouleaux en plastique montés sur des axes en acier. Les entraxes étroits garantissent un fonctionnement silencieux et fluide. Si nécessaire, le profilé pour rails à rouleaux en tôle d'acier peut être facilement coupé à la longueur souhaitée.
Des supports fixes et variables sont disponibles en tant qu'accessoires. Ces supports permettent une fixation directe sur des tubes ronds ou des tubes profilés de Ø30 et sur des profilés aluminium à pas de 40 mm.
Forme A : sans boudin.
Forme B : avec boudin.
Des supports fixes et variables sont disponibles en tant qu'accessoires. Ces supports permettent une fixation directe sur des tubes ronds ou des tubes profilés de Ø30 et sur des profilés aluminium à pas de 40 mm.
Forme A : sans boudin.
Forme B : avec boudin.