{"product":{"productId":"agid.27390","price":1.91,"name":"Fixations de surface Ø30 type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Fixation de surface et douille entretoise en plastique PA.
Kit de montage en acier.
Kit de montage en acier.
Finition
Gris similaire à RAL 7042.
Kit de montage zingué.
Kit de montage zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fixation de surface et douille entretoise en plastique PA.
Kit de montage en acier.
Kit de montage en acier.
Finition
Gris similaire à RAL 7042.
Kit de montage zingué.
Kit de montage zingué.
Nota
Pour la fixation universelle d'éléments de surface légers ou de composants quelconques sur des tubes ronds et des tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
Selon l'utilisation prévue, la fixation de surface est utilisée seule ou avec la douille entretoise fournie.
Convient idéalement pour la fixation d'éléments de surface tels que les revêtements, les pare-vue et les dispositifs anti-projection avec sollicitation légère.
Selon l'utilisation prévue, la fixation de surface est utilisée seule ou avec la douille entretoise fournie.
Convient idéalement pour la fixation d'éléments de surface tels que les revêtements, les pare-vue et les dispositifs anti-projection avec sollicitation légère.
Contenu de la livraison
1 fixation de surface.
1 douille entretoise.
1 écrou carré DIN 557 - M5, zingué.
1 vis autotaraudeuse SF4 x 12, zinguée.
1 douille entretoise.
1 écrou carré DIN 557 - M5, zingué.
1 vis autotaraudeuse SF4 x 12, zinguée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.