{"product":{"productId":"agid.27388","price":8.12,"name":"Multiblocs Ø30 type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Fonte d'aluminium.
Kit de montage en acier.
Kit de montage en acier.
Finition
polies.
Pièces de montage zinguées.
Pièces de montage zinguées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Kit de montage en acier.
Kit de montage en acier.
Finition
polies.
Pièces de montage zinguées.
Pièces de montage zinguées.
Nota
Convient aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
Pour la fixation stable d'éléments de surface ou de composants quelconques sur des tubes profilés.
Les composants peuvent être vissés sur le multibloc sur cinq faces. Les deux moitiés de hauteur différente du multibloc en 2 parties permettent de fixer des composants à des niveaux de hauteur différents. Les composants peuvent ainsi être montés de manière tangentielle sur le profilé tubulaire rond ou bien avec un espacement de 5 mm.
Pour la fixation stable d'éléments de surface ou de composants quelconques sur des tubes profilés.
Les composants peuvent être vissés sur le multibloc sur cinq faces. Les deux moitiés de hauteur différente du multibloc en 2 parties permettent de fixer des composants à des niveaux de hauteur différents. Les composants peuvent ainsi être montés de manière tangentielle sur le profilé tubulaire rond ou bien avec un espacement de 5 mm.
Contenu de la livraison
1 multibloc en 2 parties.
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, zinguées.
1 écrou carré DIN 557 - M6, zingué.
2 écrous autobloquants ISO 10511 - M6, zingués.
L'article est livré prémonté.
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, zinguées.
1 écrou carré DIN 557 - M6, zingué.
2 écrous autobloquants ISO 10511 - M6, zingués.
L'article est livré prémonté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.