{"product":{"productId":"agid.27386","price":7.16,"name":"Plaques de raccordement Ø30 type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Plaque de raccordement et pièces de montage zinguées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Plaque de raccordement et pièces de montage zinguées.
Nota
Convient aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
Pour le raccordement à angle droit d'un tube profilé avec un profilé aluminium de type I avec rainure 8.
Fixation par vis M6 dans le tube profilé de Ø30 en utilisant un insert fileté M6.
Pour le raccordement à angle droit d'un tube profilé avec un profilé aluminium de type I avec rainure 8.
Fixation par vis M6 dans le tube profilé de Ø30 en utilisant un insert fileté M6.
Contenu de la livraison
Kit pou rainure 6 :
1 plaque de raccordement en T D30.
2 tasseaux - rainure 6 - M6.
2 vis DIN 7991 - M6 x 12.
1 vis DIN 7991 - M6 x 20.
Kit pour rainure 8 :
1 plaque de raccordement en T D30.
1 tasseau double - rainure 8 - 2x M6.
2 vis DIN 7991 - M6 x 14.
1 vis DIN 7991 - M6 x 20.
1 plaque de raccordement en T D30.
2 tasseaux - rainure 6 - M6.
2 vis DIN 7991 - M6 x 12.
1 vis DIN 7991 - M6 x 20.
Kit pour rainure 8 :
1 plaque de raccordement en T D30.
1 tasseau double - rainure 8 - 2x M6.
2 vis DIN 7991 - M6 x 14.
1 vis DIN 7991 - M6 x 20.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.