{"product":{"productId":"agid.27405","price":1.43,"name":"Roulettes Ø30 type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Roulette : plastique PA, renforcé de fibres de carbone.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Roulette : plastique PA, renforcé de fibres de carbone.
Finition
noir.
Nota
Convient aux tubes ronds et aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
La roulette peut être placée sur des tubes ronds et des tubes profilés de Ø30. La roulette utilise alors le profilé comme axe. La roulette se déplace sur les tubes sans devoir être lubrifiée.
La roulette sert de guidage latéral ou de support de transition entre les convoyeurs à rouleaux. Les conteneurs ou les marchandises peuvent ainsi être déplacés sur les racks en toute sécurité et de manière silencieuse.
Pour obtenir une surface de roulement plus large, il est également possible d'utiliser plusieurs roulettes côte à côte.
Toute charge statique pouvant être générée par le frottement de la roulette en plastique est déviée dans le profilé.
La roulette peut être placée sur des tubes ronds et des tubes profilés de Ø30. La roulette utilise alors le profilé comme axe. La roulette se déplace sur les tubes sans devoir être lubrifiée.
La roulette sert de guidage latéral ou de support de transition entre les convoyeurs à rouleaux. Les conteneurs ou les marchandises peuvent ainsi être déplacés sur les racks en toute sécurité et de manière silencieuse.
Pour obtenir une surface de roulement plus large, il est également possible d'utiliser plusieurs roulettes côte à côte.
Toute charge statique pouvant être générée par le frottement de la roulette en plastique est déviée dans le profilé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.