{"product":{"productId":"agid.27404","price":10.07,"name":"Roulettes avec roulement à billes"},"currency":"EUR"}
Matière
Roulette : plastique PA, renforcé de billes de verre.
Pièces de montage : acier.
Pièces de montage : acier.
Finition
Roulette : noire.
Pièces de montage : zinguées.
Pièces de montage : zinguées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Roulette : plastique PA, renforcé de billes de verre.
Pièces de montage : acier.
Pièces de montage : acier.
Finition
Roulette : noire.
Pièces de montage : zinguées.
Pièces de montage : zinguées.
Nota
Roulette avec roulement à billes. Pour le guidage de pièces mobiles sur un profil de glissement fixé au profilé aluminium ou pour le guidage latéral de marchandises en cours de déplacement.
Contenu de la livraison
1 roulette.
1 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, zinguée.
2 rondelles DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, zinguées.
1 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, zinguée.
2 rondelles DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, zinguées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.