{"product":{"productId":"agid.31633","price":5.62,"name":"Support de montage de Ø30 en acier pour convoyeurs à rouleaux en acier"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Pour accrocher et supporter un convoyeur à rouleaux traversant en acier au-dessus d'un tube rond ou d'un tube profilé de Ø30. Si nécessaire, le support de montage peut également être vissé.
Contenu de la livraison
1 support de montage
4 vis autotaraudeuses DIN 7504 forme N - 3,9 x 16.
4 vis autotaraudeuses DIN 7504 forme N - 3,9 x 16.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.