{"product":{"productId":"agid.27392","price":4.08,"name":"Suspensions de panneau Ø30 type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Suspensions de panneau Ø30 type I, forme A, bilatérales
à partir de
6,90 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Suspensions de panneau Ø30 type I, forme B, simples
à partir de
4,08 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Pour la fixation de matériaux en plaque sur des tubes ronds et des tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
Élément de fixation solide pour la fixation de matériaux en plaque. Le collier résistant en acier est vissé au tube profilé, assurant ainsi un maintien sûr. Il est également possible de visser d'abord les colliers sur l'élément de surface. L'élément complet peut ensuite être facilement accroché au cadre tubulaire.
En règle générale, une suspension de panneau de forme A est placée dans chaque coin. La suspension de panneau de forme B est utilisée comme support pour les panneaux longs. Ceux-ci réduisent ainsi la flexion.
À prendre en compte lors de la découpe des panneaux : si des raccords sont utilisés, les panneaux doivent présenter une encoche ou une fente périphérique d'au moins 5 mm dans la zone des raccords.
Élément de fixation solide pour la fixation de matériaux en plaque. Le collier résistant en acier est vissé au tube profilé, assurant ainsi un maintien sûr. Il est également possible de visser d'abord les colliers sur l'élément de surface. L'élément complet peut ensuite être facilement accroché au cadre tubulaire.
En règle générale, une suspension de panneau de forme A est placée dans chaque coin. La suspension de panneau de forme B est utilisée comme support pour les panneaux longs. Ceux-ci réduisent ainsi la flexion.
À prendre en compte lors de la découpe des panneaux : si des raccords sont utilisés, les panneaux doivent présenter une encoche ou une fente périphérique d'au moins 5 mm dans la zone des raccords.
Contenu de la livraison
Forme A :
1 suspension de panneau.
2 vis autotaraudeuses DIN 7504 forme N - 3,9 x 16, zinguées.
Forme B :
1 suspension de panneau.
1 vis autotaraudeuses DIN 7504 forme N - 3,9 x 16, zinguées.
1 suspension de panneau.
2 vis autotaraudeuses DIN 7504 forme N - 3,9 x 16, zinguées.
Forme B :
1 suspension de panneau.
1 vis autotaraudeuses DIN 7504 forme N - 3,9 x 16, zinguées.