{"product":{"productId":"agid.2008","price":30.61,"name":"Brides articulées en aluminium, droites pour tubes ronds"},"currency":"EUR"}
Matière
Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou hexagonal ISO 4032, acier.
À partir du diamètre 20 mm, vis H ISO 4017 et écrou DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou hexagonal ISO 4032, acier.
À partir du diamètre 20 mm, vis H ISO 4017 et écrou DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou hexagonal ISO 4032, acier.
À partir du diamètre 20 mm, vis H ISO 4017 et écrou DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou hexagonal ISO 4032, acier.
À partir du diamètre 20 mm, vis H ISO 4017 et écrou DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.
Accessoire
- tube rond et carré K0493
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.