Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
La taille de base pour les tubes ronds est de Ø18 mm ou Ø30 mm. Si des tubes plus petits doivent être serrés ou pour passer de tubes ronds en tubes carrés, les réducteurs K0492 permettent cette transformation.
Sur demande
Manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.
Accessoire
- réducteur K0492
- tube rond et carré K0493
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Souvent achetés avec les articles de votre panier