{"product":{"productId":"agid.17830","price":36.86,"name":"Bride en croix en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox coulée de précision 1.4308.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou ISO 4032, inox.
Vis H ISO 4017 ø à partir de 30 mm, inox.
Afficher plus
Afficher moins
Bride en croix en inox, forme A
à partir de
36,86 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bride de pied en inox, forme B
à partir de
75,34 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox coulée de précision 1.4308.
Vis à tête cylindrique ISO 4762 et écrou ISO 4032, inox.
Vis H ISO 4017 ø à partir de 30 mm, inox.
Nota
Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d’un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Accessoire
- tube rond et carré K0493