{"product":{"productId":"agid.24223","price":16.35,"name":"Brides à patte en aluminium, avec denture intérieure"},"currency":"EUR"}
Matière
Fonte d'aluminium.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Finition
Polie.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Vis de serrage avec écrou, acier.
Finition
Polie.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Vis de serrage avec écrou zingué.
Nota
Les brides à patte avec denture intérieure peuvent être assemblées avec des brides à patte avec denture extérieure (K0485) pour former une articulation.
Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 10 Nm.
M8 : 25 Nm.
M10 : 50 Nm.
Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 10 Nm.
M8 : 25 Nm.
M10 : 50 Nm.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Indication de dessin
1) Denture 15°
Accessoire
- Écrou H DIN 985
- Vis H DIN 933
- Vis CHC DIN 6912
- Vis H DIN 933
- Vis CHC DIN 6912
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.