text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
3 Résultats

Description

Matière
Corps de base en polyéthylène.
Finition
Corps de base noir.
Nota
*L’article présente une déformation longitudinale en raison du comportement du matériau et de sa forme - bien adapté aux patins et aux bouchons de pied.

Les lamelles sont fermées ou discontinues. Pour des raisons techniques de production, une coulée résiduelle peut dépasser la longueur de la tige.
Le nombre de lamelles par bouchon varie de 2 à 4 lamelles.

L’indication qui suit la désignation des tubes adaptés dans le tableau au niveau de l’ID se réfère à l’épaisseur de paroi des tubes.
Utilisation
Les bouchons servent à protéger les angles et à fermer les extrémités des tubes.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.

Découvrez notre gamme de produits