{"product":{"productId":"agid.2022","price":5.93,"name":"Tube carré et rond"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Acier zingué.
Aluminium anodisé.
Aluminium anodisé.
Afficher plus
Afficher moins
Tube rond
à partir de
€6.79
hors TVA
hors frais d’envoi
Tube carré
à partir de
€5.93
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Acier zingué.
Aluminium anodisé.
Aluminium anodisé.
Nota
Les tolérances des tubes ronds et carrés sont adaptées individuellement à ce système de serrage.
*Les tubes carrés en aluminium 10X10 sont uniquement disponibles sous forme de matériau plein.
*Les tubes carrés en aluminium 10X10 sont uniquement disponibles sous forme de matériau plein.
Sur demande
- découpe sur mesure (L max. 5 000 mm)
- tubes en inox (L max. 3 000 mm)
- tubes en inox (L max. 3 000 mm)