text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Équerres de montage en acier.
Finition
Équerres de montage zinguées.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
En option pour le montage au sol ou le montage latéral.
Accessoire
K1720 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 272 kg.

K1719 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 272 kg.

K1717 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 160 kg.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits